Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STROMVERSORGUNG 24VDC 30W IP67

STROMVERSORGUNG 24VDC 30W IP67

TREIBER 24Vdc 30W IP67
Spezifikation
  • Referenz: 98324031

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776122017

    Preisartikel: 8504108090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: No

    Serie: 1466

    IP: 67

    Maximale Leistung (W): 30W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximale Fahrerinformationen: 24V CV

    Spannung: 220V-240V

    Gesamthöhe: 34

    Länge: 131

    Tiefe: 42

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 40

    Breite der einzelnen Box (MM): 70

    Einzelboxlänge (MM): 190

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.000532

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.4

    STK: 100

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,40

Technische Spezifikation
  • Referenznummer98324031_-_SOURCE-D-ALIMENTACION-24VDC-30W-IP67
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeDRIVERS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)40
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit