Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stromversorgung 24VDC 200W/150W UNIVERSAL

Stromversorgung 24VDC 200W/150W UNIVERSAL

Netzteil 24VDC 200W/150W UNIVERSAL
Spezifikation
  • Referenz: 98324200

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776292758

    Preisartikel: 8504108090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: No

    Serie: 1466

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 200W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximale Fahrerinformationen: 24V CV

    Spannung: 120V-240V

    Gesamthöhe: 35

    Länge: 345

    Tiefe: 50

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    STK: 0

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,10

Technische Spezifikation
  • Referenznummer98324200_-_Power-supply-24VDC-200W-150W-UNIVERSAL
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeDRIVERS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)10
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit