Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dusk
Dusk
    Archiviert

    Dusk

    Eine Reihe von IP65-Pollern in minimalistischem Design mit direkter Lichtemission nach unten für hohen Sehkomfort und hohe Lichtausbeute. Sie sind in verschiedenen Höhen erhältlich und eignen sich auch für die Zusammenstellung von Leuchtengruppen, zur Kombination von Beleuchtung und Kompositionsergebnisse zu kombinieren.
    Spezifikation
    • Eine Reihe von IP65-Pollern in minimalistischem Design mit direkter Lichtemission nach unten für hohen Sehkomfort und hohe Lichtausbeute. Sie sind in verschiedenen Höhen erhältlich und eignen sich auch für die Zusammenstellung von Leuchtengruppen, zur Kombination von Beleuchtung und Kompositionsergebnisse zu kombinieren.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDUSK
    • ProduktfamilieBollards
    • ProduktgruppeBollards
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit