Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Heavy - Architectural Shade Fabric
Commercial Heavy - Architectural Shade Fabric
Commercial Heavy - Architectural Shade Fabric
Commercial Heavy - Architectural Shade Fabric
Commercial Heavy - Architectural Shade Fabric
Commercial Heavy - Architectural Shade Fabric
Commercial Heavy - Architectural Shade Fabric

    Commercial Heavy - Architectural Shade Fabric

    Google-Übersetzung,

    Commercial Heavy wurde für großflächige Anwendungen entwickelt und sein patentiertes, ineinandergreifendes Strickgewebe bietet eine reißfeste Festigkeit, die auch hohen Belastungen standhält.

    Konstruiert für hohe Windgeschwindigkeiten und riesige Bauwerke

    Wenn Projekte sowohl Größe als auch Präzision erfordern, liefert Commercial Heavy Konstruktionen, die langfristig straff, sauber und formstabil bleiben. Das patentierte Strickmuster und die hochwertige Rundgarnkonstruktion eliminieren die Wartungsprobleme, die bei minderwertigen Stoffen auftreten.

    • 15 Jahre UV-Garantie
      • Wir integrieren UV-Stabilisatoren direkt während der Herstellung in den Stoff, um einen überlegenen Schutz zu gewährleisten, der länger anhält als Oberflächenbehandlungen.
    • 430 g/m² Gewicht
      • Schwerlastkonstruktion, speziell für weitgespannte Bauwerke entwickelt.
    • Patentiertes, ineinandergreifendes Strickmuster
      • Unser patentiertes Strickmuster fixiert den Stoff, sodass er sich mit der Zeit weder dehnt noch durchhängt oder verschiebt. Das bedeutet einfachere Handhabung bei der Montage und Konstruktionen, die jahrelang straff und formstabil bleiben.
    • 100 % rundes Monofilament-HDPE
      • Die Konstruktion aus 100 % rundem Monofilament sorgt für ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild mit verbesserter Abriebfestigkeit und wasserabweisenden Eigenschaften, die ihr Aussehen über die Zeit erhalten.
    • Standardrollenspezifikationen
      • Die praktischen 3 m x 40 m Rollen sind mit branchenüblichen Fertigungsprozessen kompatibel, minimieren Abfall und optimieren Ihren Arbeitsablauf.
    • 100 % blei- und phthalatfrei
      • Ein ungiftiges Herstellungsverfahren gewährleistet die sichere Anwendung in allen Bereichen, von öffentlichen Räumen bis hin zu landwirtschaftlichen Betrieben.
    Spezifikation
    • Material UV Stabilised HDPE
      ConstructionMonofilament Yarn
      Nominal Fabric Mass430 gsm or 12oz./sq.yd
      UV Blockup to 87.9%
      UVE up to 87%
      Tensile Strength (warp/weft)1600/1400 N/50mm
      Tear Strength (warp/weft)503/255 N 
      NATSPEC Classification04 09 05
      Warranty15 years

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerheavy-architectural-shade-fabric
    • ProduktfamilieArchitectural Shade Fabrics
    • ProduktgruppeCommercial Heavy, Architectural Shade Fabric
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialHart-Polyethylen
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTextilstoffe - Stoffe
    • Klassifizierung12 05 13
    • Format2014TitelFabrics