Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric

    Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric

    Google-Übersetzung,

    Alles, was Sie an Commercial NinetyFive schätzen, ist jetzt auch flammhemmend. Wir haben die Flammschutztechnologie direkt in das Polymer integriert, sodass jede Farbe die regionalen Normen erfüllt, ohne Kompromisse bei Festigkeit, Haltbarkeit oder Designflexibilität einzugehen.

    Die am gründlichsten getesteten flammhemmenden Sonnenschutzgewebe der Branche

    Commercial NinetyFive 340 FR ist die erste Wahl für schwer entflammbare architektonische Beschattungsstoffe. Unser umfassendes Prüf- und Zertifizierungsprogramm für schwer entflammbare Stoffe bewertet jede Charge streng nach mehreren internationalen Standards.

    • Integrierte FR-Technologie
      • Wir integrieren die Flammschutzmittel direkt in die Basisfasern des Schattierungsgewebes, anstatt sie nur oberflächlich aufzutragen, um einen gleichmäßigeren Schutz zu gewährleisten.
    • 340 g/m² Gewicht
      • Stabil genug für zuverlässige Zugkonstruktionen, ohne dabei bei der Montage und Fertigung zu schwer für die Handhabung zu sein.
    • HDPE-Strickkonstruktion
      • Für optimale Festigkeit, UV-Beständigkeit und Atmungsaktivität werden strapazierfähige Polyethylengarne hoher Dichte verstrickt.
    • 100 % blei- und phthalatfrei
      • Ein ungiftiges Herstellungsverfahren gewährleistet die sichere Anwendung in allen Bereichen, von öffentlichen Räumen bis hin zu landwirtschaftlichen Betrieben.
    • 12 Jahre UV-Garantie
      • Wir integrieren UV-Stabilisatoren direkt während der Herstellung in den Stoff, um einen überlegenen Schutz zu gewährleisten, der länger anhält als Oberflächenbehandlungen.
    • Standardrollenspezifikationen
      • Die praktischen 3 m x 40 m Rollen sind mit branchenüblichen Fertigungsprozessen kompatibel, minimieren Abfall und optimieren Ihren Arbeitsablauf.
    Spezifikation
    • Material Flame Retardant UV Stabilised HDPE
      Construction

      Tape/Monofilament 

      Nominal Fabric Mass340 gsm or 10oz./sq.yd
      UV Blockup to 96.5%
      UVE

      up to 96%

      Tensile Strength (warp/weft)590/2000 N/50mm
      Tear Strength (warp/weft)189/295 N
      NATSPEC Classification04 09 05
      Warranty12 years
      AS 1530.2–Part 2 - Flammability TestFlammability Index (Range 0-100) - 1
      AS 1530.3–Part 3 – Early Fire Hazard Test Ignitability Index 13
      Spread of Flame Index 8
      Heat Evolved Index 3
      Smoke Developed Index 6
      Reaction to Fire (Euroclass) EN 13501-1:2018B - s1,d0
      Fire Behaviour DIN 4102-1:1998-05Class B1
      CSFM (California State Fire Marshal) Title 19, CCR §1237.1Pass
      NFPA (National Fire Protection Association) NFPA 701 – Test Method 1 & Test Method 2Pass
      ASTM International ASTM E84-19B Class A
      AFNOR NF P 92-507M1
      UNE-EN 15619 EN 14115T2
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerninetyfive-fr-flame-retardant-shade-fabric
    • ProduktfamilieFlame‑Retardant Architectural Shade Fabrics
    • ProduktgruppeCommercial NinetyFive FR, Flame‑Retardant Shade Fabric
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialHart-Polyethylen
    • Entwickelt inAustralien
    • Nettogewicht (kg)1.02
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTextilstoffe - Stoffe
    • Klassifizierung12 05 13
    • Format2014TitelFabrics
    • OmniClassNummer23-17 21 11
    • OmniClassTitelExterior Protection of Openings