Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CÓNICO Shower mixer
Galindo
Archiviert

CÓNICO Shower mixer

Galindo Cónico 7173000 - 7173500 - 717300E - 7173016 - ABT7171500 shower mixer chrome
Spezifikation
  • Tap made of brass with chrome or black finish, depending on the model. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with 2 1/2 to 3/4 eccentrics, 2 trim pieces, flexible hose and handle. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Single-lever lever operation.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7173000
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeShowers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)121
  • Breite (mm)186
  • Tiefe (mm)144
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.55
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit