Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
THEO DARK Kitchen tap
Galindo
Archiviert

THEO DARK Kitchen tap

Galindo Theo Dark 8638600 - 8638636 high sink mixer chrome
Spezifikation
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8638600
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeKitchen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)349
  • Breite (mm)48
  • Tiefe (mm)210
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)2.14
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit