Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AMUG36-48LMAS
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AMUG36-48LMAS

Google-Übersetzung,

• Verdampfer der Inneneinheit komplett aus Aluminium

• Hoher statischer Druck, bis zu 1,0 inWG

• Geräuschpegel in Innenräumen ab 24 dBA

Adaptive Lüftermotorsteuerung – Optimaler Raumkomfort

・Mindestabstand nur an drei Seiten, 21 Zoll Freiraum vorne für Wartungsarbeiten.

• Downflow- und Horizontal-Right-Kits werden bei jedem AHU ohne zusätzliche Kosten mitgeliefert.

• Vom Hersteller bereitgestelltes und vor Ort installiertes elektrisches Heizset – bis zu 7,9 kW

• Externe Ein-/Ausgabeschnittstelle – Verriegelung mit Systemen von Drittanbietern. (Optional)

Spezifikation
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AMUG36LMAS/ 36,000 BTU/h / 42,000 BTU/h AMUG48LMAS / 45,600 BTU/h / 53,000 BTU/h
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAMUG36-48LMAS
  • ProduktfamilieHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1448
  • Breite (mm)533
  • Tiefe (mm)551
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)60
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA