Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH45-54KBTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH45-54KBTA

Google-Übersetzung,

・Zonensteuerung

·Automatischer Neustart

・Automatische Umschaltung

・Blauer Rippenwärmetauscher

・Anschließbarer Verteilerkanal

・Anschließbarer Frischluftkanal

Spezifikation
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH45KBTA / 12.5kW / 14.0kW AOTH54KBTA / 13.0kW / 15.0kW
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAOTH45-54KBTA
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)998
  • Breite (mm)940
  • Tiefe (mm)320
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)67
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
Neuseeland