Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-24RLXFW1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-24RLXFW1

Google-Übersetzung,

• Wechselrichtertechnologie

・ENERGY STAR®-zertifiziert

• Saubere Luft

・Leiser Betrieb

・Drahtlose Fernbedienung

• Waschbarer Panelfilter

• Intelligentes System: Automatikmodus

Spezifikation
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU18RLXFW1 / 18,000 BTU/h / 21,600 BTU/h AOU24RLXFW1 / 22,000 BTU/h / 25,200 BTU/h
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAOU18-24RLXFW1
  • ProduktfamilieHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)830
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)330
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)61
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA