Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU SPLIT AOYG30KBTA4
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG30KBTA4

Google-Übersetzung,

・Hohe Energieeinsparung
・Modell mit Kältemittel R32
・Leiser Betrieb
・Platzsparende Installation
·Kompaktes Design
・Einfache Evakuierung
・Große Auswahl an Innengeräten mit verschiedenen Modellen

Spezifikation
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOYG30KBTA4 / 8.0kW / 9.6kW
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAOYG30KBTA4
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)884
  • Breite (mm)820
  • Tiefe (mm)315
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)55
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC