Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GENERAL SPLIT ARGA45FMTD-U
GENERAL

GENERAL SPLIT ARGA45FMTD-U

Google-Übersetzung,
• Schlankes und kompaktes Design • Hohe Energieeffizienz • Einfache Wartung • Ablaufschlauch serienmäßig
Spezifikation
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity

    ARGA45FMTD-U / 13.48kW

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARGA45FMTD-U
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-11-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)300
  • Breite (mm)1400
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)45
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika
Afghanistan
Ägypten
Bahrain
Irak
Iran
Israel
Jemen
Jordanien
Katar
Kuwait
Libanon
Oman
Palästina
Saudi-Arabien
Syrien
Türkei
Vereinigte Arabische Emirate