Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GENERAL VRF ARXC036HTBH
GENERAL

GENERAL VRF ARXC036HTBH

Google-Übersetzung,
Statische Druckauswahl, geringe Geräuschentwicklung, niedriger Energieverbrauch durch hocheffizienten Gleichstromlüftermotor, einfache Installation (kompakte Größe und geringes Gewicht).
Spezifikation
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXC036HTBH / 11.2kW / 12.5kW
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARXC036HTBH
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)400
  • Breite (mm)1050
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)40
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment