Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU VRF ARXD024HLCH
GENERAL

FUJITSU VRF ARXD024HLCH

Google-Übersetzung,
• Schlankes Design • Lufteinlass • Breiter Bereich statischer Drücke • Automatisches Lüftungsgitter-Set (optional) • Filter (Zubehör)
Spezifikation
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXD024HLCH / 7.1kW / 8.0kW
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARXD024HLCH
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)198
  • Breite (mm)1100
  • Tiefe (mm)620
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment