Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU18-36RL(X)B
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU18-36RL(X)B

Google-Übersetzung,

• Wechselrichtertechnologie

• Das System 18RLB ist ENERGY STAR®-zertifiziert

• Saubere Luft

・Leiser Betrieb

・Drahtlose Fernbedienung

• Waschbarer Panelfilter

• Intelligentes System: Automatikmodus

• Feuchtigkeitsregulierung

Spezifikation
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU18RLB / 18,000 BTU/h / 18,000 BTU/h ASU24RLB / 24,000 BTU/h / 24,000 BTU/h ASU30RLXB / 30,000 BTU/h / 30,000 BTU/h ASU36RLXB / 33,000 BTU/h / 34,000 BTU/h
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerASU18-36RLB
  • ProduktfamilieHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)320
  • Breite (mm)998
  • Tiefe (mm)228
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)14
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA