Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU VRF AJY414-432GALDH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY414-432GALDH

Google-Übersetzung,

・Systemübersicht

• Hohe Energieeffizienz im Betrieb

• Energiesparende Technologie, die die Betriebseffizienz steigerte

• Ideale Wärmetauscher-Pfadsteuerung

• Ausgefeilte Bedienelemente

• Flexibler Rohranschluss

• Flexible Installation der RB-Einheit

Spezifikation
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY414GALDH / 130.0kW / 124.0kW AJY432GALDH / 135.0kW / 126.0kW
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVRF_AJY414-432GALDH
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1690
  • Breite (mm)3720
  • Tiefe (mm)765
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)858
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC