Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU SPLIT WOYG112LHT
GENERAL

FUJITSU SPLIT WOYG112LHT

Google-Übersetzung,
• Wartungsfreundlichkeit und Instandhaltung • Verbesserte Bedienbarkeit • Druckschalter • Siliziumbeschichtung von Leiterplatten
Spezifikation
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / 7°C/35°C floor heating / 2°C/35°C floor heating / -7°C/35°C floor heating *All “Heating Capacity” values WOYG112LHT / 10.80 kW / 10.77 kW / 10.38 kW
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWOYG112LHT
  • ProduktfamilieAir To Water
  • ProduktgruppeSplit Outdoor uint
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1290
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)330
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)92
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment