Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU SPLIT WOYG160LJL
GENERAL

FUJITSU SPLIT WOYG160LJL

Google-Übersetzung,
• Wartungsfreundlichkeit und Instandhaltung • Verbesserte Bedienbarkeit • Druckschalter • Siliziumbeschichtung von Leiterplatten
Spezifikation
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / 7°C/35°C floor heating / 2°C/35°C floor heating / -7°C/35°C floor heating *All “Heating Capacity” values WOYG160LJL / 16.00kW / 13.30kW / 14.50kW
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWOYG160LJL
  • ProduktfamilieAir To Water
  • ProduktgruppeSplit Outdoor uint
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1428
  • Breite (mm)1080
  • Tiefe (mm)480
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)137
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment