Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GENERAL VRF AJG126-144JNTAH-U
GENERAL

GENERAL VRF AJG126-144JNTAH-U

Google-Übersetzung,

• Platzsparend und kompakt

• Trägt zur Reduzierung der Projektkosten bei

• Reduziert die Anzahl der Systeme und den Installationsbereich

• Hohe Energieeffizienz

• Energiesparende Technologie, die die Betriebseffizienz steigerte

• Hochleistungs-Scrollverdichter

• Intelligente Kältemittelsteuerung

・PCB-Schutz – Unterstützung für niedrige und hohe Spannungen

・Schützt vor Fehlverdrahtung der Stromversorgung

• Neue Kältemittelkühltechnologie

• Korrosionsschutz

・Großer Betriebsbereich

• Konstruiert für einfache Wartung und Instandhaltung

• Automatische Adresszuordnung

・Verschiedene Kombinationen

Spezifikation
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity AJG126JNTAH-U / 40.0kW AJG144JNTAH-U / 45.0kW
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAJG126-144JNTAH-U
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1740
  • Breite (mm)1240
  • Tiefe (mm)765
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)234
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit