Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GENERAL SPLIT AOHG45-54KQTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOHG45-54KQTA

Google-Übersetzung,

• Leichtes, elegantes Design

・Einfache Installation

• Einfache Wartung

• Flexible Installation

• Anschlussmöglichkeit an verschiedene zentrale Steuerungssysteme (optional)

Spezifikation
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOHG45KQTA / 12.1kW / 13.5kW AOHG54KQTA / 13.4kW / 13.7kW
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAOHG45-54KQTA
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)998
  • Breite (mm)940
  • Tiefe (mm)320
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)63
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit