Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GENERAL SPLIT AOSH24-30CBTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOSH24-30CBTA

Google-Übersetzung,
・Leichtes, elegantes Design ・Einfache Installation ・Einfache Wartung ・Flexible Installation ・Anbindung an eine Vielzahl zentraler Steuerungssysteme (Option)
Spezifikation
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity AOSH24CBTA / 6.450kW AOSH30CBTA / 8.100kW
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAOSH24-30CBTA
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)716
  • Breite (mm)820
  • Tiefe (mm)315
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)41
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit