Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-24RLB
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-24RLB

Google-Übersetzung,

• Wechselrichtertechnologie

• Das System 18RLB ist ENERGY STAR®-zertifiziert

• Saubere Luft

・Leiser Betrieb

・Drahtlose Fernbedienung

• Waschbarer Panelfilter

• Intelligentes System: Automatikmodus

• Feuchtigkeitsregulierung

Spezifikation
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOU18RLB / 18,000 BTU/h / 18,000 BTU/h

    AOU24RLB / 24,000 BTU/h / 24,000 BTU/h

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAOU18-24RLB
  • ProduktfamilieHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)620
  • Breite (mm)790
  • Tiefe (mm)290
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)39
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit