Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GENERAL MULTI SPLIT ASHH05KNCA
GENERAL

GENERAL MULTI SPLIT ASHH05KNCA

Google-Übersetzung,

・Erfüllt eine Vielzahl von Installationsanforderungen, vom Großraumbüro bis zum Einzelhandelsgeschäft, mit bis zu 4 Inneneinheiten, die mit einer Außeneinheit verbunden sind.

• Gleichzeitige Steuerung

Spezifikation
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / kW Class ASHH05KNCA / 1.5kW
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerASHH05KNCA
  • ProduktfamilieMulti Split Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)270
  • Breite (mm)784
  • Tiefe (mm)222
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit