Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU VRF AJY378-396GALBH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY378-396GALBH

Google-Übersetzung,
  • Systemübersicht
  • Hohe Energieeffizienz im Betrieb
  • Energiesparende Technologie, die die Betriebseffizienz steigert
  • Optimale Wärmetauscherpfadsteuerung
  • Ausgefeilte Betriebssteuerung
  • Flexible Rohrverbindung
  • Flexible Installation der RB-Einheit


Spezifikation
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Max Heating Capacity

    AJY378GALBH / 42HP / 118.0kW / 131.5kW
    AJY396GALBH / 44HP / 123.5kW / 137.5kW

    Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

    Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVRF_AJY378-396GALBH
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1690
  • Breite (mm)3410
  • Tiefe (mm)765
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)834
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit