Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
David design - Hammock lounge
David design - Hammock lounge

    David design - Hammock lounge

    Google-Übersetzung,
    HAMMOCK LOUNGE Hammock ist eine einzigartige Möbelserie mit charakteristischen Rahmen und pflanzlich gegerbtem Leder. Wie bei allen Hammock-Sitzmöbeln ist auch bei Hammock Lounge das Leder über einen Metallrahmen gespannt. Ein Möbelstück, das mit der Zeit immer schöner wird. Ein kommender Klassiker? Hängematte ist auch als Stuhl, Hocker, Hocker, Barhocker, Bank und Tisch erhältlich.
    Spezifikation
    • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black or chrome. Height 750 mm Depth 750 mm Width 570 mm Seat height 400 mm Weight 8 kg Volume 0,4 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart eller krom Höjd 750 mm Djup 750 mm Bredd 570 mm Sitthöjd 400 mm Vikt 8 kg Volym 0,4 kbm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHammock-lounge
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeHammock
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-28
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment