Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
David design - Skift plus 4

David design - Skift plus 4

Google-Übersetzung,
SKIFT PLUS 4 Skift Plus, ein bequemer Sessel mit viel Platz im Inneren, auch wenn die Außenmaße einem kompakten Sessel entsprechen. Sitz und Rückenlehne als zwei Teile geben freie Materialwahl, sodass Skift Plus für jeden Gebrauch und Geschmack individuell angepasst werden kann. Der Abstand zwischen Sitzfläche und Rückenlehne sorgt außerdem für ein offenes Design und praktischen Nutzen. Alle gepolsterten Details sind aus geformtem Holz, das langlebig und umweltfreundlich ist. Die Armlehne ist hoch genug für maximalen Komfort, aber auch niedrig genug, damit Sie den Stuhl unter die meisten Tischplatten schieben können. Stahlfuß in Weiß, Schwarz oder Chrom. Kundenspezifisch auf Anfrage. Skift Plus ist auch mit verschiedenen Basisvarianten erhältlich, Skift Plus, Skift Plus Swivelling, Skift Plus Wheel und Skift Plus Wood. Skift ist auch in einer kleineren Version namens Skift, Skift Swiveling und Skift Wheel erhältlich. Die Familie Skift hat auch die Skift Lounge und das Skift Sofa.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSkift-plus-4
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeSkift
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)790
  • Breite (mm)580
  • Tiefe (mm)585
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-21 23 00
  • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment