Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MARSELLA
MARSELLA
MARSELLA
MARSELLA
    Grespania

    MARSELLA

    Google-Übersetzung,
    Feinsteinzeug, Steinoptik. Erhältlich in drei Farben, drei Größen und zwei verschiedenen Ausführungen. Wasseraufnahme E<0,5 %, Gruppe BIa gemäß UNE-EN 14411. Stufenplatten, Sockelleisten und Sonderteile erhältlich. Photokatalytische Beschichtung von H&C Tiles mit luftreinigenden, selbstreinigenden und antibakteriellen Eigenschaften erhältlich.
    Spezifikation
    • Colours: White, Grey, Beige Formats: 60x120, 60x60, 30x60 Finishes: Natural, Antislip Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMARSELLA
    • ProduktfamilieTiles
    • ProduktgruppePorcelain tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)10
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131704
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit