Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QUEBEC
QUEBEC
QUEBEC
QUEBEC
QUEBEC
QUEBEC
QUEBEC
QUEBEC
QUEBEC
QUEBEC
    Grespania

    QUEBEC

    Google-Übersetzung,

    Die neue Serie für viel Verkehr

    Bei der Quebec-Serie handelt es sich um ein technisches Throughbody-Porzellan , das speziell für stark frequentierte Bereiche entwickelt wurde, wie zum Beispiel:

    • Pflaster für öffentliche Außenbereiche
    • Transportzentren
    • Einkaufs- und Freizeitzentren.
    • Hotels und Restaurants
    • Gesundheits- und Sporteinrichtungen
    • Bau von Privathäusern im Innen- und Außenbereich

    Durchgehende Feinsteinzeugfliesen/Full Body sind nicht glasiert , die Farbe durchdringt den gesamten Fliesenkörper und ist vollständig verglast. Dies bedeutet, dass bei jedem Abrieb eine mit dem Original identische Oberfläche zum Vorschein kommt. Seine Leistung und Haltbarkeit sind unschlagbar.

    Es ist in einer Palette natürlicher Farben (Schwarz, Anthrazit, Zement, Grau, Sand, Beige, Taupe) im Format 60x60 und in zwei Stärken, 12 und 15 mm, erhältlich. Seine weiche Textur mit einem dezenten Relief und der Rutschfestigkeit R10 B ist ideal für jedes Architekturprojekt, das einen Rahmen aus klaren und modernen Linien schaffen möchte.

    Die Tatsache, dass es sich bei der Quebec-Serie um technisches durchgehendes Porzellan handelt, bedeutet, dass diese Kollektion über außergewöhnliche technische Qualitäten verfügt und weiterhin so lebendig aussehen wird wie am ersten Tag.

    Spezifikation
    • Colours: Black, Anthracite, Cement, Grey, Sand, Beige, Taupe

      Format: 60x60 cm

      Thicknesses: 12 and 15 mm

      Suitable for indoor and outdoor flooring with high traffic

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerquebec
    • ProduktfamilieTiles
    • ProduktgruppePorcelain tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)15
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit