Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GBF2173, Recessed Safety Station with Drain Pan, Surface Mounted

GBF2173, Recessed Safety Station with Drain Pan, Surface Mounted

Google-Übersetzung,

GBF2173
Einbau-Sicherheitsstation mit Ablaufwanne, Aufputzmontage


Anwendung: Barrierefreie Augen-/Gesichtswasch- und Dusch-Sicherheitsstation zur Aufputzmontage. Das Gerät ist ideal für den Einsatz an Betonmauerwerkseinheiten (CMU) und anderen Wänden, die nicht durchdrungen werden können. Das Gerät verfügt über einen freiliegenden Duschkopf und eine herunterklappbare Augen-/Gesichtsdusche mit Ablaufwanne. Die Edelstahlabdeckung sorgt für ein attraktives Erscheinungsbild und schützt das Gerät, wenn es nicht verwendet wird. Bei Aktivierung dient die Abdeckung als Wanne zum Sammeln des Abwassers und zur Rückführung in das Gerät zur Entwässerung. Anstatt an das Entwässerungssystem des Gebäudes angeschlossen zu werden, verfügt das Gerät über einen Abflussanschluss mit 1 1/2 Zoll Außendurchmesser für Abwasser an der Vorderseite des Geräts. Der vordere Abfluss macht einen Anschluss an das Entwässerungssystem überflüssig und erleichtert gleichzeitig die regelmäßige Prüfung des Geräts.

ADA-Konformität: Bei Installation in den empfohlenen Montagehöhen entspricht das Gerät den ADA-Anforderungen für die Zugänglichkeit für behinderte Personen.

Duschkopf: Edelstahl mit 10 Zoll Durchmesser.

Duschventil: 1"-IPS-Messing-Kugelhahn mit offener Öffnung und „Panikstangen“-Betätiger aus Edelstahl.

Abdeckung/Auffangwanne: 16-Gauge-Edelstahl-Kombination aus Abdeckung und Auffangwanne. Durch Ergreifen des Griffs der „Panikstange“ und Öffnen der Abdeckung wird die Sprühkopfbaugruppe von der vertikalen in die horizontale Position nach unten gezogen, wodurch der Wasserfluss aktiviert wird. Während das Gerät in Betrieb ist, wird das Abwasser in der Auffangwanne gesammelt und zur Entwässerung in den Schrank zurückgeführt. Das Gerät bleibt in Betrieb, bis die Abdeckung wieder geschlossen wird.

Augen-/Gesichtswasch-Sprühkopfbaugruppe: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe, montiert auf Versorgungsarmen. Jeder Sprühkopf verfügt über eine individuell einstellbare Durchflussregelung und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen.

Augen-/Gesichtswaschventil: 1/2" IPS-Messing-Drehventil. Ausgestattet mit Teflon®-beschichteten O-Ring-Dichtungen und Inline-Sieb zum Schutz des Ventils vor Schmutz und Fremdkörpern.

Montage: 16-Gauge-Edelstahlgehäuse zur Oberflächenmontage an der Wand.

Rohre und Armaturen: Das freiliegende Rohr und die Rosette bestehen aus gebürstetem Edelstahl.

Versorgung: 1" NPT Innengewinde.

Abfall: Saitenhalter mit 1 1/2 Zoll Außendurchmesser an der Vorderseite des Geräts mit aufklappbarer Edelstahlabdeckung.

Schild: Ausgestattet mit ANSI-konformem Identifikationsschild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

US-Patent 5.768.721

Verfügbare Optionen
PCC Dusch-Zulaufnippel aus poliertem, verchromtem Messing.
AP250-064 Testkit Abnehmbarer Anschluss mit Winkelstück und Abflussrohr zur Installation im Tageslichtabfluss für die Testeinheit.
AP250-065 Sichtschutzvorhang.
Thermostatisches Mischventil TMV G6040.

Spezifikation
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGBF2173
    Product TypeSurface-Mounted Combination Eyewash/Facewash & Emergency Drench Shower Station
    Installation TypeWall Surface-Mounted Enclosure (Ideal for walls that cannot be hollowed or penetrated)
    Cabinet ConstructionHeavy-duty 16-Gauge Type 304 Stainless Steel cabinet with a #4 brushed satin finish
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with integrated 20 GPM internal flow control
    Shower Piping & ValvesExposed 1" IPS brushed stainless steel piping; 1" IPS brass stay-open ball valve with stainless steel full-width "Panic Bar" actuator with black vinyl grip.
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal flow regulation
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Type 304 Stainless Steel combination folding cover and integrated drain pan
    Eyewash/Facewash ActivationPulling the front handle down 90° deploys the spray heads from vertical to horizontal position, instantly initiating water flow. Returns to off position when closed.
    Drain Pan & Daylight DrainIntegrated fold-down pan captures runoff and routes it directly out of a front-facing 1" IPS stainless steel drain elbow, allowing for straightforward routine testing and eliminating structural wastewater pipe connections.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ polypropylene spray heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls and internal polyurethane filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS brass rotating plug-type valve with Teflon® coated O-ring seals
    In-Line FiltrationFurnished with an in-line strainer to protect internal valve structures from plumbing line debris
    Water Supply Inlet1" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection1" IPS Stainless Steel Drain Elbow positioned on the front face of the unit
    ADA ComplianceFully complies with all ADA barrier-free clearance and accessibility guidelines when properly mounted at engineering layout heights
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, testing inspection tag


    surface mount safety station, cmu wall emergency shower, surface mounted eyewash, barrier free safety station, surface eyewash cabinet, exposed emergency shower, front drain eyewash, daylight drain shower, guardian equipment gbf2173, non penetrative safety shower, concrete wall eyewash, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, block wall emergency shower, laboratory safety center, industrial safety fixture, surface cabinet eyewash, fs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch stainless shower, integrated drain pan, ceiling supplied safety shower, dual function safety station, swing down emergency eyewash, space saving eye wash, stainless steel eyewash, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, washdown safety shower, architectural safety fixture, cmu mounted eyewash, premium stainless eyewash

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-028
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit