Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pulsify Select Shower holder set 3jet with shower hose 125 cm
Pulsify Select Shower holder set 3jet with shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Pulsify Select Shower holder set 3jet with shower hose 125 cm

    Google-Übersetzung,
    Pulsify Select S Brausehalterset 105 3jet Relaxation mit Brauseschlauch 125 cm
    Spezifikation
    • Surfaces: - 24302670 Matt Black - 24302000 Chrome - 24302700 Matt White Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 105 mm • integrated support function • spray type: PowderRain, IntenseRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 11,4 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall supports of plastic • rinseable sieve insert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24302XXX
    • ProduktfamiliePorter sets
    • ProduktgruppePulsify Select
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)235
    • Breite (mm)105
    • Tiefe (mm)138
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)620
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit