Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
24611XXX Raindance Alive Select S Shower holder set 125 3jet EcoSmart with Designflex textil shower hose
24611XXX Raindance Alive Select S Shower holder set 125 3jet EcoSmart with Designflex textil shower hose
24611XXX Raindance Alive Select S Shower holder set 125 3jet EcoSmart with Designflex textil shower hose
24611XXX Raindance Alive Select S Shower holder set 125 3jet EcoSmart with Designflex textil shower hose
    hansgrohe

    24611XXX Raindance Alive Select S Shower holder set 125 3jet EcoSmart with Designflex textil shower hose

    Google-Übersetzung,
    Raindance Alive Select S Brausehalterset 125 3jet EcoSmart mit Designflex Textilbrauseschlauch 160 cm
    Spezifikation
    • Surfaces: - 24611000 Chrome - 24611140 Brushed Bronze - 24611340 Brushed Black Chrome - 24611670 Matt Black - 24611700 Matt White - 24611990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: hand shower, shower holder, textile shower hose • shower head size: 125 mm • spray type: RainAir, PowderRain, Massage spray • convenient spray selection via Select button • spray disc surface: graphite • QuickClean: Limescale deposits can simply be rubbed off with your finger • flow regulator: 8 l/min (with possible tolerances -20 %) • maximum flow rate at 3 bar: 7,1 l/min • minimum flow pressure: 1,9 bar • design cover conceals the nozzles • design cover can be removed easily and without tools for cleaning • design cover surface: graphite • suitable for continous flow water heaters • Designflex textile shower hose, water-resistant and water-repellant material • unique design with multi-colored braided yarns • yarns are made of recycled PET • warm, cotton-like material feels great to the skin • fitting side: cylindric nut, hand shower side: conical nut • pivot connector prevents hose from tangling • shower hose length: 1600 mm • Porter Fine S shower holder in minimalist design • integrated support function • wall mounting: screw fastening • rinseable filter washer • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH) • metal hand shower holder
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24611XXX
    • ProduktfamiliePorter sets
    • ProduktgruppeRaindance Alive Select S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)270
    • Breite (mm)125
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit