Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
26273XXX Vernis Blend Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 160 cm
26273XXX Vernis Blend Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 160 cm
26273XXX Vernis Blend Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 160 cm
26273XXX Vernis Blend Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 160 cm
    hansgrohe

    26273XXX Vernis Blend Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 160 cm

    Vernis Blend Brausehalterset Vario mit Brauseschlauch 160 cm
    Spezifikation
    • Oberflächen: - 26273000 Chrom Spezifikation: • Besteht aus: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch • Brausekopfgröße: 100 mm • Strahlart: Rain, IntenseRain • Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe • maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15,2 l/min
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26273XXX
    • ProduktfamiliePorter sets
    • ProduktgruppeVernis Blend
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)438
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)152
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)488
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit