Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RainDrain Compact Complete set shower drain 600 for standard installation
RainDrain Compact Complete set shower drain 600 for standard installation
    hansgrohe

    RainDrain Compact Complete set shower drain 600 for standard installation

    Google-Übersetzung,
    RainDrain Compact Komplett-Set Duschablauf 600 für den Standardeinbau
    Spezifikation
    • Surfaces: - 56175000 n.a. Specification: • consists of: tileable grate, siphon, grate removal tool, pre-assembled sealing membrane • pre-assembled sealing membrane • water seal: 50 mm • connection diameter: DN50 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • height adjustable installation set, height adjustable grate • up to 32 l/min drainage capacity • where to use: renovation, new construction • suitable for every type of tile and tile thickness • removable water lock • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: fluid • Basic set height: 50 mm • material siphon: Polypropylene (PP) • mounting type: free in the floor • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer56175XXX
    • ProduktfamilieShower drains
    • ProduktgruppeRainDrain Compact
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)64
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEC011720
    • ETIM-NameShower drain
    • UNSPSCNamePlumbing adapters
    • UNSPSCCode40141719
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage traps and accessories
    • Klassifizierung22 13 19.13
    • Format2014TitelSanitary Drains
    • OmniClassNummer23-31 17 29
    • OmniClassTitelShower Drains
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit