Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation
Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation

    Google-Übersetzung,
    Logis Loop Einhebel-Wannenmischer Unterputz für iBox universal
    Spezifikation
    • Surfaces: - 71264000 Chrome Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71264000
    • ProduktfamilieBath mixers
    • ProduktgruppeLogis Loop
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)198
    • Breite (mm)155
    • Tiefe (mm)71
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit