Modell 8785, wetterfeste, geschlossene Notfall-Wassertemperierungskabine mit korrosionsbeständiger Aluminiumverkleidung und Pulverbeschichtung auf Polyesterbasis.
Das geschlossene Temperiersystem Modell 8785 kann in jeder Umgebung aufgestellt werden. Ganz gleich, ob es darum geht, die Ausrüstung vor schmutziger oder verunreinigter Umgebung zu schützen, vor unvorhersehbarem Wetter im Freien zu schützen oder bei Installationen mit extremen Temperaturen ein beheiztes/gekühltes Gehäuse bereitzustellen, der 8785 ist Ihre erste Wahl für eine robuste und dennoch flexible Wassertemperierungs-Skid-Lösung. Es umfasst eine Allwetterkabine von 1,52 x 1,52 m (5' x 5'), die optionale Betriebstemperaturbereiche von -45,5 bis 49,8 °C (-50 bis 120 °F) bietet und aus korrosionsbeständigem Aluminium besteht Verkleidung mit Pulverbeschichtung auf Polyesterbasis. Diese Einzel- oder Mehrfachdusche und/oder Augendusche mit temperiertem Wasser und verzinkten Rohrleitungen ist für den Betrieb mit mehreren Temperier- und Elektrooptionen ausgelegt. Der Standardanschluss erfolgt über einen dreiphasigen 480-V-Eingang in einem NEMA 4-Gehäuse. Die Innentemperatur der Kabine kann durch eine optionale Raumheizung aufrechterhalten werden. Die Tankwassertemperatur wird durch einen Tauchsieder aufrechterhalten. Die elektrische Anlage kann auf Wunsch problemlos an Spannungen angepasst werden. Die Temperierkabine 8785 nutzt das Haws Tempered Water Blending System, um in Notsituationen temperiertes Wasser bereitzustellen, und verfügt über ausfallsichere Funktionen wie Verbrühungsschutz und Vollstrom-Kaltwasser-Bypass für den Fall eines Warmwasserausfalls. 1-1/2" Warm- und Kaltwassereinlässe.
- Die standardisierte Plattform bietet kürzere Vorlaufzeiten und anpassbare Konfigurationsoptionen
- Einbaufertige Designvarianten, einschließlich Warmwasserversorgung, Elektrotyp, Mischfunktionen, Edelstahlrohre und mehr
- Vollständig montiert und getestet für schnelle Platzierung und Anschluss