Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 9201E AXION® Emergency Tempering Valve

Model 9201E AXION® Emergency Tempering Valve

Google-Übersetzung,

Das AXION ® Notfall-Temperierventil Modell 9201E mischt heißes und kaltes Wasser thermostatisch, um eine sichere Flüssigkeitsversorgung für Notduschen und Augenspülgeräte mit einer Durchflussrate von 31 gpm (117,3 l) zu gewährleisten.

Das Notmischventil Modell 9201E (zum Patent angemeldet) mischt heißes und kaltes Wasser thermostatisch, um eine sichere Flüssigkeitsversorgung für Notduschen und Augenspülgeräte zu gewährleisten. Um eine ausfallsichere Wasserversorgung für Notduschen und Augenspülstationen zu gewährleisten, öffnen sich außerdem eine Reihe von Kaltwasser-Bypass-Ventilen im Falle eines Warmwasser-Druckverlusts. (Keine Messgeräte im Lieferumfang enthalten – die Norm ASSE 1071 empfiehlt, Messgeräte 5 bis 8 Fuß (1,52 bis 2,44 m) stromabwärts zu platzieren, um eine möglichst genaue Temperaturmessung zu erzielen.)

  • Eine Durchflussrate von 3,8 bis 117,3 l (1 bis 31 gpm) für eine bessere Temperaturkontrolle im gesamten Betriebsbereich
  • Das überlegene Design und die Technologie von AXION bieten eine umfassende Sicherheitslösung für mehr Opferkomfort.
  • Geringster interner Druckabfall für diese Ventilklasse (Vorteil bei niedrigem Versorgungsdruck)
  • Wachsbasierte Thermostattechnologie für schnelle Reaktionszeit mit bewährter, äußerst zuverlässiger Temperaturregelung
  • Höchste Kaltwasser-Bypass-Durchflussrate in der Branche (65 % der Nenndurchflussrate bei lauwarmem Wasser)
  • Ventilkonstruktion aus Messing mit internen Rückschlaganschlägen
  • Überdimensionierte Ventilsitze verhindern Ausfälle durch Fremdkörper
  • Ein neues und effizientes Shuttle-Design verhindert das Festsitzen des Ventils
  • Ein maßgeschneidertes Trichterdesign verbessert die Temperaturkontrolle bei niedrigen Durchflussraten
  • Die Auslasstemperatur ist werkseitig auf 29 °C (85 °F) eingestellt.
  • Temperiertes Wasser: Die Höchsttemperaturgrenze ist werkseitig auf 32 °C (90 °F) eingestellt.
  • Kaltwasser-Bypassventile sind im Normalbetrieb unabhängig von der Durchflussrate geschlossen.

CSA-Einträge: CSA-zertifiziert gemäß ASSE 1071, ANSI/ISEA Z358.1 und den entsprechenden Abschnitten von CSA B125.3.

Spezifikation
  • Model 9201E (patent pending) is a thermostatic mixing valve that mixes hot and cold water to supply tempered water to emergency shower and eyewash fixtures requiring flow up to 31 gpm (117.3 L). Unit employs a paraffin filled thermostatic mixing element. Lowest internal pressure drop where supply pressure is low, and a high Cold Water Bypass flow rate of 20 gpm (75.7 L). The improved brass design with a one piece casting uses internal check stops, oversized valve seats, a shuttle design that eliminates valve sticking, and a funnel design to improve temperature control with better mixing at low flow rates. Lime and calcium resistant components are used throughout. The outlet temperature factory setting is 85° F (26° C). Maximum operating pressure: 125 psi (8.62 Bar). Temperature adjustment range 60 - 90° F (16 - 35° C). Maximum inlet temperature: 180° F (82° C). Recommended inlet temperature: 140° F (60° C). Minimum inlet temperature: 120° F (49° C) Inlets 1-1/4" NPT(F). Outlet 1-1/4" NPT(F).

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-9201e
  • ProduktfamiliePipework Fittings
  • ProduktgruppeTempered Water Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-05-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)5
  • Breite (Inches)4
  • Tiefe (Inches)8
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)10
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • UNSPSCNameThermal batteries
  • UNSPSCCode26111713
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungThermostatic mixing valves
  • OmniClassNummer23-27 31 29 15
  • OmniClassTitelThermostatically Controlled Mixing Valves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit