EFG Fixtel ist von EXPIN, einer Ausgründung des ICEA-Departments der Universität Padua, für die Montage auf bestehendem Mauerwerk zertifiziert;
„Hi-Lo“-Gewinde an der Spitze: Das „obere“ Gewinde wird während der Fräsphase des Grundmaterials abgenutzt, um übermäßige Reibung zu vermeiden, die die Wände des Ziegels beschädigen könnte, während das „untere“ Gewinde den Halt der Befestigung gewährleistet;
Das Gewinde weist Quernuten auf, die die Schneidleistung erhöhen und gleichzeitig den Frässtaub abführen, um Reibung und Bruch der Innenwände der Ziegel zu vermeiden;
EFG Fixtel verfügt über eine extrem hohe Biegefestigkeit, die von EXPIN an bestehendem Mauerwerk zertifiziert wurde. Diese Eigenschaft gewinnt aufgrund der stetig zunehmenden Dämmstärke von Gebäuden, des Gewichts von Fenstern und Türen sowie der Größe von Rahmen immer mehr an Bedeutung für die Sicherheit.
Dank der geringen Größe des Schraubenkopfes lässt sich die Schraube sowohl in Holz- als auch in PVC-Fensterrahmen problemlos bis in den Rahmen eindrehen;
Unterkopf mit selbstversenkendem Lamellensystem zum perfekten Fräsen des Fensterrahmens auch bei ungenauer Montage;
Zum Verdecken der Befestigung sind Klebekappen oder -abdeckungen erhältlich.