Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 EFG SAF Spinotto autoperforante per staffe a "T", TD, filetto K, zincato
HECOEFG

EFG SAF Spinotto autoperforante per staffe a "T", TD, filetto K, zincato

Google-Übersetzung,

EFG SAF ist eine selbstbohrende Schraube/ein selbstbohrender Dübel für Holz-Stahl-Holz-Verbindungen mit europäischer Zertifizierung gemäß EN 14592.

Es besteht aus einem einzigen Stück und hat eine Spitze, die bis zu 15 mm dicken S235-Stahl durchdringen kann.

Etwa auf halber Länge des glatten Körpers befindet sich ein 25 mm langes Gewinde; dieses erleichtert das Einschrauben und Einführen, vor allem aber schneidet es in das innere Metallblatt ein und sorgt so für eine stabilere und widerstandsfähigere Befestigung.

Der selbstversenkende, reduzierte Senkkopf dringt leicht in das Holz ein, sodass er tief versenkt werden kann, wenn die Holzkappe zur Feuerbeständigkeit oder einfach nur für einen ästhetischen Effekt verwendet wird.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerefg-saf-spinotto-autoperforante-per-staffe-a-t-td-filetto-k-zincato
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-11-17
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Schrauben
  • OmniClassNummer23-13 23 11 13 19
  • OmniClassTitelScrews