Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MCT MEDICAL CLEAN ROOM TROFFER
MCT MEDICAL CLEAN ROOM TROFFER

    MCT MEDICAL CLEAN ROOM TROFFER

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    • Schutzart IP65 und ISO 5, Klasse 100 für anspruchsvolle Umgebungen
    • NSF/ANSI 2-zertifiziert für Spritzwasser- und Nicht-Lebensmittelzonen
    • Geschlossenzelliger Schaumstoff, NSF-zugelassene Dichtung zwischen Gehäuse und Decke
    • Das nahtgeschweißte Gehäuse und der Türrahmen sind für infektionskontrollierte Umgebungen konzipiert
    • Glatte Oberflächen von Türrahmen und Linsenmaterialien vereinfachen Reinigung und Wartung
    • Optionaler MIL-STD-461G erfüllt die Vorschriften für abgestrahlte und leitungsgebundene Emissionen
    • Die antimikrobielle Beschichtung unterdrückt die Ausbreitung gefährlicher Mikroorganismen, Schimmel und Bakterienwachstum
    • Leistungsstark bis zu 132 lm/W
    • Optionale manipulationssichere Schrauben sichern den Türrahmen
    • Ausgelegt für den direkten Kontakt mit der Isolierung
    • Verfügbare Größen: 1x4, 2x2 und 2x4
    • Optionale Dreifachdichtung schützt vor dem Eindringen von Verunreinigungen
    • Alle Teile werden nach der Herstellung lackiert, um die Installation zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern
    • Kaufen Sie American Act-konform
    • Verfügbar mit BIOS ® hochmodernen zirkadianen LED-Weißlichtlösungen
    • Made Right Here ® in den USA
    Spezifikation
    • Housing

      20-gauge die-formed, seam-welded C.R.S. Aluminum and stainless steel options available.

      Door Frame

      One-piece 20-gauge seam-welded C.R.S. Secured from one side with stainless steel safety cables. Attached to fixture using captive, stainless steel screws.

      Shielding

      Choice of frosted lens with smooth clear acrylic or polycarbonate underlay.

      Finish

      92% minimum average reflective white anti-microbial powder coating bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70).

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1-1/2″ grid standard. Drywall flange type available.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for wet location under covered ceiling.
      • IC-rated for direct contact with insulation, lumen restrictions apply.
      • IP65 rated
      • ISO 5, Class 100 rated
      • NSF/ANSI 2
      • Complies with MIL-STD-461G with DIM or DRV drivers.
      • City of Chicago Environmental Air approved (not available when specified with NSWH)
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermct-medicalcleanroom-troffer
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeMedical
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Medizinische Beleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures