Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Firelock Radiation Special (EW) | Feuerbeständiger, doppelwandiger Rollladen

Firelock Radiation Special (EW) | Feuerbeständiger, doppelwandiger Rollladen

EW30/EW60 Feuerbeständiges, doppelwandiges Rolltor.

  • 90 oder 120 Minuten Feuerwiderstand
  • EW-Klassifizierung (Norm EN 1634-1)
  • Physische Brandtrennung
  • Geeignet u. a. für Flughäfen, Einzelhandel und Industrie
  • Schwerkraftausfallsicherung (GFS)
  • Verschiedene Betriebsoptionen
  • Einfache Bedienung und Wartung

Das Hauptziel eines feuerbeständigen Rolltors ist der Schutz von Personen und Sachwerten durch Verhinderung der Brandausbreitung. Firelock Radiation feuerbeständige Rolltore sind an die Brandmeldeanlage angeschlossen. Bei Alarmauslösung schließen sich die Tore und bilden eine physische Barriere. Die Firelock Radiation Rolltore bestehen aus einem doppelwandigen, verzinkten Stahlprofil mit isolierender Steinwollefüllung.

Notlauffunktion

Die feuerbeständigen Firelock Radiation Rolltore sind mit einem externen Kettenantrieb mit Notlauffunktion (Schwerkraft) ausgestattet. Bei Stromausfall schließen die Rolltore automatisch über eine interne elektromagnetische Kupplung.

Standardmodell

  • Firelock Smart Control Steuereinheit für Betrieb und Signale.
  • Druckknopf oder Schlüsselschalter für manuelle Bedienung.
  • Notlaufmotor (Schwerkraft)
  • 24-V-Notstrombatterien. Bei Stromausfall schließt das Rolltor nach einer voreingestellten Zeit oder nach einem Feueralarm.
  • Sicherheitsbremse für kontrolliertes Absenken. Anschluss an die Brandmeldeanlage.

    OPTIONEN

    • Sicherheitsbügel
    • Rolltor im Gehäuse
    • Motor im Gehäuse
    • Rauch- und Temperatursensoren für autonomen Betrieb ohne Brandmeldeanlage
    • Verzinkung oder Pulverbeschichtung von Seitenführungen, Rolltor und Konsole
    • Oberlauf auf Stahlblech- oder UNP-Stahlkonsolen

     

Spezifikation
  • STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

    • Montage: Wand- oder Deckenmontage.
    • Anwendung: Flughäfen, Einzelhandel, Lebensmittelverarbeitung, petrochemische Industrie, U-Bahn-Stationen, Lagerhallen usw.
    • Feuerwiderstand: Geprüft nach EN 1634-1. Feuerwiderstandsklassen EW90 und EW120.
    • Maximale Abmessungen: 10.000 x 7.500 mm (B x H). Andere Abmessungen auf Anfrage. Keine Begrenzung der maximalen Öffnungsweite.
    • Material: Doppelwandige, feuerverzinkte Stahllamellen, verstärkt und isoliert.
    • Lamellenabmessungen: 22 x 100 mm (T x H).
    • Stärke: 0,8 mm.
    • Gewicht: ca. 30 kg/m².
    • Absturzsicherung: Standardinstallation gemäß den Normen EN 12604 und EN 12605.
    • Seitenführungen: 100 mm breite, verzinkte Stahlprofile.
    • Unterträger: Stahl-U-Profil, optional mit Sicherheitsvorrichtung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfirelock-radiation-special
  • ProduktfamilieFirelock
  • ProduktgruppeFire-resistant double-walled roller shutter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)8500
  • Breite (mm)7500
Verwandt
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore