Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FU-Steuerung AK 500 FUE-1
FU-Steuerung AK 500 FUE-1
    Hörmann
    Archiviert

    FU-Steuerung AK 500 FUE-1

    HÖRMANN Frequenzumrichtersteuerung AK 500 FUE - 1 Serienmäßige, leistungsstarke 3-phasige Frequenzumrichtersteuerung im Kunststoff - Schaltschrank Anwendungsgebiete: Logistik, Lagerhallen, gewerbliche Zwecke
    Spezifikation
    • IP 54, 3-phasig, 400 V, Größe (B × H × T) = 230 × 460 × 200 mm, Frequenzumrichter, elektronische Endlageneinstellung, Folientaster „Auf / Halt / Zu“, Hauptschalter, Not-Aus-Taster, automatischer Zulauf und Displayanzeige, Anschlusskabel mit CEE-Stecker. Steckerfertige Steuerungsverkabelung mit Farbcodierung für den einfachen und schnellen Anschluss von Sicherheitseinrichtungen und Zubehörkomponenten. Anwendungsgebiete: Logistik, Lagerhallen, gewerbliche Zwecke
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3245
    • ProduktfamilieControls
    • ProduktgruppeFrequency converter controls
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Klassifizierung26 09 16
    • Format2014TitelElectrical Controls and Relays
    • OmniClassNummer23-35 25 23
    • OmniClassTitelElectrical Control Panels
    • CSIUniFormatIICodeD3060
    • CSIUniFormatIITitleControls and Instrumentation
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit