Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aufbewahrungs- undgarderobenschränke J060244 Mono

Aufbewahrungs- undgarderobenschränke J060244 Mono

Front Mono Weiß - Flache Front mit leicht abgerundetem Rand - 1,6 cm starken Faser-platte (MDF). - Die Küchenfront ist mit einem widerstandsfähigen, mattweißen Lack behandelt. Entspricht annähernd NCS-Farbmuster: S0500-N. - Zugelassen für Danish Indoor Climate Label
Spezifikation
  • Hochschrank mit 5 Einlegeböden und 4 Stk. 15 hohe Drahtkörbe auf Rollschienen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerJPJ060244
  • ProduktfamilieMono
  • ProduktgruppeHigh cabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2112
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)565
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Sekundär MaterialSpanplatte
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
  • Nettogewicht (kg)73
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Klassifizierung12 35 30.13
  • Format2014TitelKitchen Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit