Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cool-Vent Insulation Board

Cool-Vent Insulation Board

Google-Übersetzung,
Cool-Vent ist eine belüftete Verbunddämmplatte, bestehend aus einer 122 x 244 cm großen Platte aus geschlossenzelligem, formstabilem Polyisocyanurat, einer Schicht aus Massivholz-Abstandhaltern, die einen standardmäßigen 2,5 cm dicken Luftspalt bildet, und einer Deckschicht aus OSB oder Sperrholz mit APA/TECO-Zertifizierung. Cool-Vent löst Probleme bei der Belüftung von Steilhängen und trägt zur Verlängerung der Lebensdauer von Dachschindeln bei. Diese Platte übertrifft die Anforderungen des ARMA Tech Bulletin 211-RR-24 hinsichtlich der Mindesttiefe des Luftspalts. Weitere Informationen finden Sie im untenstehenden technischen Datenblatt.
Spezifikation
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 1 Grade 2 (20 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • Miami Dade County Product Control Approved
Technische Spezifikation
  • Referenznummercool-vent-insulation-board-venting-composite
  • ProduktfamilieRoof Products
  • ProduktgruppeRoof Insulation Panel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 41 00
  • Format2014TitelRoof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 31
  • OmniClassTitelRoof Membranes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika