Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H-Shield HD - Cover Board

H-Shield HD - Cover Board

Google-Übersetzung,
Hunter H-Shield HD ist eine 12,7 mm dicke, hochdichte Polyisocyanurat-Dämmplatte, die speziell als Deckplatte entwickelt wurde. Sie wird online mit einer beidseitigen, hochleistungsfähigen Glasfaserbeschichtung hergestellt. H-Shield HD bietet einen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von 2,5 und trägt so zur Erfüllung der Anforderungen der Energieeinsparverordnung für Dachsysteme bei. Hunter H-Shield HD ist frei von HFKW, FCKW und H-FCKW. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt unten. Polyiso Eco Ready (optional) mit 5 % Bioanteil ist erhältlich. Normen und Konformität: ASTM C 1289 Typ II, Klasse 4, Güteklasse 1 (109 psi); UL-Klassifizierung 790; UL-Klasse A; ASTM E 108; FM-Zulassung – spezifische Konstruktionsangaben erhalten Sie bei RoofNav; FM-Zulassung 1-75; Produktzulassung Miami-Dade County; Produktzulassung des Bundesstaates Florida Nr. FL 5968; California Code of Regulations, Titel 24, Isolationsqualitätsstandard Lizenznummer TI-1420. Weitere Informationen finden Sie im untenstehenden technischen Datenblatt.
Spezifikation
  • CODES & COMPLIANCES

    • ASTM C 1289 Type II, Class 4, Grade 1 (109 psi)
    • UL Classified 790
    • UL Class A
    • ASTM E 108
    • FM Approved – consult RoofNav for specific assemblies
    • FM Approved 1-75
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • State of Florida Product Approval No. FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
Technische Spezifikation
  • Referenznummerh-shield-hd-polyisocyanurate-insulation-panel
  • ProduktfamilieRoof Products
  • ProduktgruppeRoof Insulation Panel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 41 00
  • Format2014TitelRoof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 31
  • OmniClassTitelRoof Membranes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika