Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xci 286 Rigid Wall Insulation Panel

Xci 286 Rigid Wall Insulation Panel

Google-Übersetzung,
Xci 286 ist eine energieeffiziente, starre Dämmplatte mit einem geschlossenzelligen Polyisocyanurat-Schaumkern, der online auf 15 mil starke, glasfaserverstärkte Folienkaschierungen aufgebracht wird. Eine Seite ist weiß, die andere reflektierend silberfarben. Die Platte eignet sich für den Einsatz an sichtbaren Innenwänden oder Decken in Gewerbe-, Wohn-, Industrie-, Landwirtschafts- und Metallbauprojekten. Optional ist Polyiso Eco Ready mit 5 % Bioanteil für Dicken von 1,0″ bis 3,0″ erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.
Spezifikation
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC Section R316.6
    • NFPA 286 passed for exposed interior walls or ceilings applications
    • Numerous NFPA 285 compliant assembly options
    • Numerous UL 263 hourly designs
    • DRJ Technical Evaluation Report 1402-01
    • UL 1715
    • Wisconsin Building Product Evaluation Report 201402-I
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • CCMC 13460-L Type 3, Class 1
    • CAN/ULC S-704 Type 1 Class 1
Technische Spezifikation
  • Referenznummerxci-286-rigid-insulation-panel
  • ProduktfamilieXci Wall Products
  • ProduktgruppeExternal Wall Insulated Boards
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationWand
  • ETIM-CodeEG020500
  • ETIM-NameBuilding - insulation material
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
  • Klassifizierung07 42 00
  • Format2014TitelWall Panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika