Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xci CG Rigid Wall Insulation Panel

Xci CG Rigid Wall Insulation Panel

Google-Übersetzung,
Xci CG ist eine wärmegedämmte, starre Dämmplatte mit einem geschlossenzelligen Polyisocyanurat-Schaumkern, der online auf hochwertige, beschichtete Glasfaserdeckschichten aufgebracht wird. Die Platte hat eine helle und eine dunkle Deckschicht auf der einen Seite. Normen und Konformitäten: ASTM C 1289, IBC Kapitel 26 und IRC Abschnitt R316, zahlreiche NFPA 285-konforme Konstruktionen, zahlreiche UL 263-Stunden-Designs, DRJ Technischer Bewertungsbericht 1402-02, Miami-Dade County Produktkontrollgenehmigung, California Code of Regulations, Titel 24, Dämmqualitätsstandard, Lizenznummer TI-1420, California Bureau of Household Goods and Services, CCMC 13460-L; Typ 1, Klasse 3, UL-Klassifizierung für die Verwendung in Kanada – siehe UL-Produktzertifizierung für Kanada für weitere Informationen, CAN/ULC S-704 Typ 2, Klasse 2
Spezifikation
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC Section R316
    • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
    • Numerous UL 263 hourly designs
    • DRJ Technical Evaluation Report 1402-02
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • CCMC 13460-L; Type 1, Class 3
    • UL Classified for use in Canada – Refer to UL of Products Certified for Canada for more details
    • CAN/ULC S-704 Type 2, Class 2
Technische Spezifikation
  • Referenznummerxci-cg-rigid-insulation-panel
  • ProduktfamilieXci Wall Products
  • ProduktgruppeExternal Wall Insulated Boards
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationWand
  • ETIM-CodeEG020500
  • ETIM-NameBuilding - insulation material
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWalls
  • Klassifizierung07 42 00
  • Format2014TitelWall Panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika