Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metal Ceilings - Cell Ceilings - Cell Frames

Metal Ceilings - Cell Ceilings - Cell Frames

Google-Übersetzung,
Zellendeckensysteme ermöglichen Konstruktionen mit offenen Deckenebenen und bieten eine große Vielfalt an Zellen und Mustern für maximale Gestaltungsfreiheit. Unsere Paneele enthalten 70 % bis 95 % recycelten Inhalt und werden mit einem proprietären Herstellungsverfahren hergestellt, das klare Linien und Haltbarkeit gewährleistet.

Unsere Cell Frame-Decken bieten das saubere Aussehen von Strukturbalken mit uneingeschränktem Zugang zu Beleuchtung, Lüftungssystemen und Sprinklern. Wir bieten eine Vielzahl von Profilen, Größen, Konfigurationen und Farben an, die in Kombination mit unseren Open Cell-Systemen verwendet werden können, um eine Vielzahl von Designs zu erstellen.

Hauptmerkmale
  • Ineinandergreifende Komponenten gewährleisten eine feste, starre Montage
  • Konfigurationsunterstützung für quadratische, rechteckige und Musterzellendesigns. Balken können gekrümmt sein
  • Die Kombination von Cell Frame und Open Cell-Systemen ermöglicht viele interessante Kombinationen
  • Balken können geometrisch verbunden oder wie Schallwände in parallelen Linien aufgehängt werden
  • Erhältlich in Aluminium und Stahl; Mehrere Oberflächen umfassen eine Vielzahl von Farben, Metallic-Optionen sowie Eloxal- und Holzoberflächen
  • Die Paneele enthalten 70 % bis 95 % recycelten Inhalt
  • GREENGUARD Children and SchoolsSM-zertifiziert für Indoor Air Quality (IAQ)
Spezifikation
  • Country: United States Industry Standards: GREENGUARD, GREENGUARD [GOLD], California Specifications Section 01350, ASTM E1477 (light reflectance) Light Reflectance: 0.81 Manufacturer Product Line: Metal Ceilings Module Sizes: 24" x 24", 24" x 48", 48" x 48", 72" x 72" Post-Consumer Recycled: 40% Pre-Consumer Recycled: 30% Product is free from PBDEs: Yes Product is free from Phthalates: Yes Product is free from cadmium: Yes Product is free from chlorine compounds: Yes Product is free from lead: Yes Product is free from mercury: Yes Recyclable: Yes Region: North America Standard Colors: Natural, Cotton White, Black VOCs and Formaldehyde: No Added Urea-Formaldehyde
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhunterd-metal-cell-frame
  • ProduktfamilieSpecialty Ceilings
  • ProduktgruppeMetal Ceilings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum1912-05-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
  • UNSPSCNameCeiling panels
  • UNSPSCCode30161602
  • Classifications.Uniclass2015CodeZz_35_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling grid
  • Klassifizierung09 50 00
  • Format2014TitelCeilings
  • OmniClassNummer23-15 19 23
  • OmniClassTitelCeilings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA