Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spiegelschrank 500 mm
Spiegelschrank 500 mm
Spiegelschrank 500 mm
Spiegelschrank 500 mm

    Spiegelschrank 500 mm

    STRADA Spiegelschrank 500 mm. 1 Tür. Türanschlag links. Stylingspiegel in der Tür. 2 Glaseinlegeböden. Tür mit Soft Closing. Unten 1 kleiner Griff in Chrom. Mit LED-Licht für innen und unten. Mit Schalter- / Steckdosen-Modul, erreichbar auch ohne Öffnung der Tür. IP44 zertifiziert. Inklusive Befestigungssatz.
    Spezifikation
    • Mirror container 500x700x151 mm. Strada - Mirror container 500x700x151 mm. with internal courtesy light, socket and switch. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 216 230 V~, 50 Hz, 4 W, IP44. Specchio contenitore 500x700x151 mm.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerK2666
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBathroom Mirrors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)151
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Nettogewicht (kg)16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland