Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE
CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE

    CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE

    Ceratherm S200 Doppel-Aufputz-Thermostat-Regal-Brausebatterie mit Idealrain 300 mm x 200 mm rechteckiger Regenbrause, Idealrain Stabhandbrause und 1,6 m Schlauch
    Spezifikation
    • „Das herausragendste Merkmal von Ceratherm S200 ist natürlich das Regaldesign. Neben einem Design-Statement können Sie Ihren Duschraum mit Modellen optimal nutzen, die den Stauraum im Bad steigern, ohne Kompromisse bei der Ästhetik einzugehen. Weißes Glasregal Cooler Körper Temperatur-Sicherheitstaste FirmaFlow® Therm Keramikkartusche Easymount verstellbare Halterung für einfachen Austausch 5 Jahre Garantie"
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA7332
    • ProduktfamilieCERATHERM
    • ProduktgruppeShower Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)110
    • Breite (mm)390
    • Tiefe (mm)1130
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)7.01
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower manual water supply sets
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 15 15
    • OmniClassTitelShower Cartridge Faucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit