Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    Idealrain M1 100mm Handbrause
    Spezifikation
    • Einzel- und 3-Funktions-Versionen, 100 mm Durchmesser, geeignet für Nieder- und Hochdruck und kalkbeständige Reinigungsdüsen. Abnehmbarer Öko-Durchflussregler für 8 Liter pro Minute. Durchflussmenge ab 6 Liter pro Minute @ 0,1 bar.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerB9402
    • ProduktfamilieSanitary
    • Produktgruppehand spray
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)256
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)110
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Nettogewicht (kg)0.19
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010161
    • ETIM-NameHand shower
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit